PMP7207

Generischer invertierender TPS40200-Abwärts/Aufwärtswandler – Referenzdesign

PMP7207

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP7207 arbeitet in einem Eingangsbereich von 8 V bis 16 V und liefert am Ausgang – 12 V bei 1 A. Bei diesem Design handelt es sich um Inhalt aus dem Präsentationsmaterial des TI Power Workshop.

Merkmale
  • Kostengünstiger invertierender Abwärts/Aufwärtswandler
  • Hervorragend geeignet für Einsteiger in der Leistungselektronik, um die Topologie kennenzulernen
  • Designdateien und Testbericht enthalten

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP7207.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) -12
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 12
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBL4.PDF (351 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRKR2.PDF (98 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKR4.ZIP (62 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBX1.ZIP (103 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKR3.PDF (30 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKR1.PDF (115 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40200Asynchroner DC/DC-Abwärts-Regler mit breitem Eingangsspannungsbereich

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP7207 Test Results 11.03.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos