PMP7282

Referenzdesign für zweiphasige Abwärtswandler mit 35 V bis 60 V Eingangsspannung, 600 W Ausgang u

PMP7282

Designdateien

Überblick

Dieser zweiphasige Stromwandler mit großem Eingangsspannungsbereich und 600 W verwendet zwei emulierte Strommodus-Controller, die um 180 Grad phasenverschoben sind, um die Eingangs- und Ausgangsstromwelligkeit zu minimieren. Im Vergleich zu herkömmlichen isolierten Stromwandlern bietet diese synchrone Abwärtsarchitektur eine geringe Lösungsgröße und minimierte Materialkosten bei einem höheren Wirkungsgrad von mehr als 97 % bei verschiedenen Betriebsbedingungen.

Merkmale
  • Zweiphasen-Abwärtswandler
  • 600 W Ausgangsleistung
  • Max. Eingangsspannungsbereich von 35 V bis 60 V
  • Ausgangsspannung von 12 V bei 50 A
  • Diese Referenzdesign-Platine ist geprüft und wird mit Designdateien und einem Anwendungshinweis geliefert

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP7282.1
Vin (Min) (V) 35
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 50
Ausgangsleistung (W) 600
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous^Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLUUA30.PDF (1936 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLUR966.PDF (91 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLUC388.ZIP (267 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLUUA31.PDF (993 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLUR965.PDF (278 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5116Synchroner Abwärts-Controller (Buck), 6−100 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LMC7101Einfach-Operationsverstärker, 15,5 V, 1,1 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

LMC555Weltweit kleinster 555-Timer mit geringem Stromverbrauch, hoher Genauigkeit und einem Fmax von 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP7282 Test Results 07.10.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos