PMP7327

PMP7327

Designdateien

Überblick

This reference design uses the BQ24640 super cap charging controller to charge a large bank of super caps to a voltage below the input bus voltage. During an input bus dropout, the energy from the super caps is used to power a boost converter that can supply 10A of output current at 26.2V. This output can be used to hold up the bus voltage for up to 10 seconds (260W for 10 sec).

Merkmale
  • Boost Converter efficiency greater than 95% at Vin = 18V and 1A - 10A loads
  • Boost holdup supports 28V bus for longer than 27 seconds using a large 28F super cap bank while delivering 260W
  • Super cap charger provides a constant 3A charge current for a controlled startup time
  • Low cost design requires less than 100mm x 100mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP7327.1 PMP7327.2
Vin (Min) (V) 26.6 12
Vin (Max) (V) 29.4 25
Vout (Nom) (V) 25 26.2
Iout (Max) (A) 3 10
Ausgangsleistung (W) 75 262
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLUUAB2A.PDF (3521 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRHN3.PDF (64 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLURA21A.PDF (50 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHN4.ZIP (41 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLUC426A.ZIP (298 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLUUAB3A.PDF (691 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLURA20A.PDF (49 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24640 — Eigenständiger 1–8-Zellen-Abwärts-Batterieladeregler für Superkondensator

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

TPS40210 — DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27324 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit doppeltem nicht invertierenden Eingang

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP7327 Test Results (Rev. A) 28.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos