PMP7361

Referenzdesign für isolierten Flyback mit 18-60 V DC Eingangsspannung mit einem Ausgang (54 V/1,1 A)

PMP7361

Designdateien

Überblick

PMP7361 is an isolated flyback converter with a 54V/1.1A output.  The 18-60VDC input is suitable for 24VDC industrial and 48VDC telecom applications.  The 54VDC output can be used to power PoE power sourcing equipment (PSE).

Merkmale
  • Efficiency of 93% with 48V input and maximum load
  • Good line/load regulation with optocoupler feedback
  • Wide input range
  • 1500Vrms isolation for telecom or PoE
  • Optional capacitors to provide hold up time
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP7361.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) 1.1
Ausgangsleistung (W) 59.4
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB61.PDF (904 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRIY5.PDF (36 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBG5.ZIP (271 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIY4.PDF (77 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2809-2Sparsamer Primärseiten-Controller mit 150 V/8 V UVLO, –40 bis 85 C

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP7361 Test Results 30.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos