PMP7391

Referenzdesign für Active-Clamp-Forward mit 380 V DC Eingangsspannung, 24 V/170 W

PMP7391

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet UCC2894 zur Steuerung eines aktiven Clamp-Forward-Wandlers, welcher aus einem 380-VDC-Eingang isolierte 24 V bei 7 A erzeugt. Diese Stromversorgung ist für die Verwendung mit einem PFC-Aufwärts-Frontend vorgesehen und erfordert eine externe 12-V-Vorspannung für die Verwaltung auf der Primärseite. Diese Stromversorgung hat bei Volllast einen Wirkungsgrad von bis zu 91 %.

Merkmale
  • 91 % Effizienz
  • Geklemmte Drain-Spannung für reduzierte Emissionen
  • Kompakter Formfaktor von 64 mm x 90 mm (2,5 Zoll x 3,5 Zoll)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP7391.1
Vin (Min) (V) 320
Vin (Max) (V) 380
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 7
Ausgangsleistung (W) 168
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLUU909A.PDF (1607 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRKK5.PDF (2431 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKK4.PDF (167 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLUR862A.PDF (63 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLUR863A.PDF (167 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2894Active-Clamp-16-V-Strommodus-PWM-Controller, mit FET mit P-Kanal-Klemme und Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP7391 Test Results (Rev. A) 23.02.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos