PMP7451

PMP7451

Designdateien

Überblick

This reference design generates a 12V/10A output from a standard 48V telecom input. The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage. The low gate charge and low RDSon of the CSD18531Q5A, implemented as self-driven synchronous rectifiers, provide for a highly efficient design. This design is laid out in a standard 1/8th brick footprint and includes enable, remote sense, and output overvoltage features.

Merkmale
  • 36V to 75VDC Input, 12V/10A Output (120W)
  • Active Clamp Foward Topology
  • Features UCC2897A Controller along with TI NexFET Synchronous Rectifiers
  • Industry Standard Eighth Brick Footprint
  • Output Overvoltage protection
  • Romote Sense
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP7451.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 75
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 10
Ausgangsleistung (W) 120
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLUU965.PDF (2718 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLUR910.PDF (22 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC480.ZIP (375 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLUR911.PDF (49 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2897A — Active-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 110 V, mit FET mit P-Kanal-Klemme und Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18531Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP7451 Test Results 21.05.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos