PMP7499

PMP7499

Designdateien

Überblick

This converter provides a high power PoE output of 12V/5A. The TPS2379 PD controller allows the use of an external hot swap FET for increased efficiency. The UCC2897A PWM controller is used to implement a high efficiency active clamp forward converter.

Merkmale
  • High efficiency (90% with PoE supply, 93.6% with adapter supply)
  • 12V at 5A output
  • Isolated Forward with synchornous rectifier
  • Uses TPS2379 combined with UCC2897A to implement a high efficiency active forward converter
  • Allows an external hot swap FET for increased efficiency
  • This circuit design is full-functional tested and recommended for new designs
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP7499.1
Vin (Min) (V) 42
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 60
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp^POE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLVU900.PDF (551 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVRB56.PDF (142 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC431.ZIP (344 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVU901.PDF (202 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRB55.PDF (59 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2897A — Active-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 110 V, mit FET mit P-Kanal-Klemme und Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18533Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 5,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS2379 — PD-Hochleistungsschnittstelle für PoE nach IEEE 802.3at mit externem Gate-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht PMP7499 Test Results 21.03.2013
Technischer Artikel Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 14.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos