PMP7837

PMP7837

Designdateien

Überblick

The PMP7837 is a 4-phase synchronous boost converter that can take a 6-17V input and put out 24V at 450W. It is used for powering up to eight 50W automotive trunk amplifiers. The 4-phase synchronous design with 450kHz switching frequency per phase results in a compact and efficient circuit well suited for such applications.

Merkmale
  • Mininum 6V input voltage supports US automotive cold cranking requirement
  • 96% peak efficiency at 12V input
  • 1.8MHz effective switching frequency
  • Ripple cancellation as a result of 4-phase design
  • Synchronous operation saves power and eases thermal design.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP7837.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 17
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 15
Ausgangsleistung (W) 360
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SNVU254.PDF (605 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SNVR242A.PDF (28 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC287.ZIP (1087 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SNVR241B.PDF (392 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5122 — Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5122-Q1 — 3-V- bis 65-V-Synchron-Aufwärtsregler im Strommodus mit mehrphasigem Betrieb und großem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18501Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP7837 Test Results 14.04.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos