PMP7899

Referenzdesign für isolierten Einphasen-Flyback-Wandler mit 8 bis 18Vin 48Vout @ 1A

PMP7899

Designdateien

Überblick

PMP7899 is an isolated flyback converter utilizing the LM5022 for industrial applications. This design has a minimum operating input voltage of 8V and a maximum input voltage of 18V. A custom flyback transformer from Coilcraft is used in this design.

Merkmale
  • Isolated output for safety
  • High power density : 48W/5.6 Sq. inches
  • Small solution size
  • High step-up ratio
  • Excellent line and load regulation with opto-coupler
  • Cycle-by-Cycle current limit
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP7899.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 48
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SNVU269A.PDF (1612 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRHV3.PDF (131 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SNVR260A.PDF (73 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHV5.ZIP (513 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB52.ZIP (260 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHV4.PDF (893 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SNVR259A.PDF (299 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
DC/DC-Controller

LM5022Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP7899 Test Results (Rev. A) 01.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos