PMP7932

PMP7932

Designdateien

Überblick

PMP7932 is an isolated flyback converter which accepts an input voltage of 12Vin to 24Vin and provides dual polarity ouputs of +12Vout @ 0.25A and -12V @ 0.25A.

Merkmale
  • Ease of use with off the shelf transformer
  • Internal MOSFET
  • Split rail bias supply
  • Isolated input/output for safety
  • Small solution size
  • 300kHz and 700kHz frequency options
  • Cycle-by-Cycle current limit
  • Small device package size
  • Dmax of 90%
  • Excellent line and load regulation
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP7932.1 PMP7932.2
Vin (Min) (V) 12 12
Vin (Max) (V) 24 24
Vout (Nom) (V) -12 12
Iout (Max) (A) .25 .25
Ausgangsleistung (W) 3 3
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU770.PDF (992 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRCT4.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRCT6.ZIP (392 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC898.ZIP (195 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCT5.PDF (785 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRCT3.PDF (191 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5000 — Asynchroner Aufwärtswandler mit weitem Eingangsspannungsbereich von 3,1 bis 40 V, Strommodus, 2 A

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP7932 Test Results 06.02.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos