PMP7970

PMP7970

Designdateien

Überblick

PMP7970 is a synchronous boost converter utilizing the LM5122 for industrial applications. This design has a minimum operating input voltage of 12V and a maximum input voltage of 54V. Capable of deliverying 135W power to the load.

Merkmale
  • Off the shelf Inductors
  • High power density
  • Bypass mode for Vin>Vo
  • Synchronous for maximum efficiency
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP7970.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 50
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) 2.5
Ausgangsleistung (W) 135
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SNVU317A.PDF (1502 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRHP9.PDF (111 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SNVR301A.PDF (128 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHQ1A.ZIP (476 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB38.ZIP (209 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHQ0.PDF (342 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SNVR300A.PDF (352 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5122 — Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP7970 Test Results (Rev. A) 16.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos