PMP7979

PMP7979

Designdateien

Überblick

PMP7979 ist eine synchrone Zweiphasen-Aufwärts-Stromversorgung unter Verwendung der LM5122-Controller. Das Design akzeptiert eine Eingangsspannung von 12 V bis 67 V und verstärkt eine 54-V-Ausgangsschiene, die 4,8 A Dauerstrom bereitstellen kann. LM5122 verfügt über eine interne Stromquelle, damit der Highside-FET mit 100 % Tastverhältnis betrieben werden kann. Dies ermöglicht einen Bypass-Betrieb, wenn die Eingangsspannung größer als die konfigurierte Ausgangsspannung ist.

Merkmale
  • 12 Vin bis 67 Vin, 54 Vout bei 5 A Ausgang; IC funktioniert von 4,5 Vin bis 65 Vin
  • 260 W Pout
  • Spitzenwirkungsgrad bei 98 %
  • Schaltfrequenz von 100 kHz pro Phase (200 kHz)
  • Platinengröße: 4 Zoll x 3 Zoll
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP7979.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 67
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) 4.8
Ausgangsleistung (W) 259.2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBK0.PDF (1119 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRKM2.PDF (145 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKM1.PDF (125 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKM4.ZIP (556 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBV6.ZIP (250 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKM3.PDF (611 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKL9.PDF (486 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5122 — Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP7979 Test Results 07.03.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos