PMP7993

PMP7993

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign für den LM5017 Flybuck bietet mehrere isolierte Ausgänge zur Bereitstellung der Bias-Spannung, die in einem SPS-E/A-Modul benötigt wird. Erzeugt 4 isolierte Ausgangsspannungen: ±15 V bei 50 mA und ±5 V bei 100 mA; deckt die meisten erforderlichen Spannungsschienen im E/A-Modul ab, z. B. für Operationsverstärker, DAC-Vorspannung, RS-485-Transmitter und Stromversorgungen mit digitale Isolatoren. Im Flybuck erfolgt die Regelung auf der Primärseite, sodass kein Optokoppler erforderlich ist. Die gesamte Last-/Leitungsregelung für alle Ausgänge liegt innerhalb von +/-5 %. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 17 V bis 32 V.

Merkmale
  • Ideal für SPS-E/A-Module oder Industrieanwendungen, die mehrere Bias-Stromversorgungen benötigen
  • Vierfach isolierte Ausgänge,  +/–15 V bei 50 mA, +/–5V bei 100 mA
  • Entwickelt für einen Betriebsspannungsbereich von 17 bis 32 V
    • Verwendet den LM5017, der Transienten und Überspannungen standhalten kann und einen Eingangsbetriebsspannungsbereich von 9 bis 100 V ermöglicht
  • Genauigkeit der Ausgangsspannungsregelung von +/-5 % über Leitungs- und Lastschwankungen hinweg
  • Geprüft und unterstützt durch Designdateien, Referenzplatine auf Anfrage erhältlich

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP7993.1 PMP7993.2 PMP7993.3 PMP7993.4
Vin (Min) (V) 17 17 17 17
Vin (Max) (V) 32 32 32 32
Vout (Nom) (V) 15 -15 5 -5
Iout (Max) (A) .05 .05 .1 .1
Ausgangsleistung (W) .75 .75 .5 .5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SNVU334.PDF (947 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SNVU332.PDF (947 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SNVU336.PDF (947 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SNVR324.PDF (25 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SNVC144A.ZIP (164 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SNVU333.PDF (206 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SNVU335.PDF (884 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SNVR323.PDF (121 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP7993.2 Test Results 12.09.2013
* Prüfbericht PMP7993.1 Test Results 12.09.2013
* Prüfbericht PMP7993.3 Test Results 12.09.2013
Whitepaper Designing isolated rails on the fly with Fly-Buck™ converters 29.09.2015
Weitere Dokumente Pick the right turns ratio for a Fly-Buck converter (Rev. A) 13.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos