PMP8380

PMP8380

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet 12 V bei 12 A aus einem breiten 18 V–75 V-Telekommunikationseingang mit einem Wirkungsgrad von mehr als 94 %. Dieses Design verwendet den UCC2897A Active-Clamp-Controller mit synchronen Gleichrichtern für eine effiziente und dennoch kostengünstige Lösung, die entweder von einem 24 V/DC- oder 48 V/DC-Eingangsbus betrieben werden kann.

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP8380.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 75
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 12
Ausgangsleistung (W) 144
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLUUA27.PDF (2445 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLUR961.PDF (20 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLUR962.PDF (86 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2897AActive-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 110 V, mit FET mit P-Kanal-Klemme und Überspannungsschutz
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
* Prüfbericht PMP8380 Test Results 01.10.2012
Anwendungshinweis PMP8380 Mod List 06.03.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos