PMP8639

PMP8639

Designdateien

Überblick

Dieser Wandler liefert –36 V bei maximal 1,5 A aus einem Eingangsspannungsbereich von 32 V bis 40 V. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Schleifenkompensation für die Cuk-Topologie.

Merkmale
  • Sehr geringe Eingangs- und Ausgangswelligkeitsspannung durch LC-Filter in beide Richtungen
  • Gut geeignet für das Untersuchen der Topologie
  • Invertiert positiven Eingang in negativen Ausgang
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP8639.1
Vin (Min) (V) 32
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) -36
Iout (Max) (A) 1.5
Ausgangsleistung (W) 54
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC10.PDF (678 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRMM6.PDF (51 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMM5.PDF (118 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMM7.ZIP (88 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCD9.ZIP (52 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMM8.PDF (44 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMM4.PDF (160 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022 — Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV271 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz
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
* Prüfbericht PMP8639 Test Results 29.06.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos