PMP8673

PMP8673

Designdateien

Überblick

The PMP8673 reference design is a synchronous boost converter optimized for high efficiency while maintaining a small form factor. This reference design has a voltage input range of 34.5-37.5V (35V nominal) and provides an output voltage of 55.5V. The synchronous boost topology enables efficiencies greater than 97% in the 2-3A load range. The switching frequency is set for 400Khz allowing the use of smaller external components and a total board area of less than 60 square centimeters.

Merkmale
  • Efficiency >97% in a load range of 2A..3A
  • Ultra small with high power density
  • Adjustable output voltage from 38V to 55.5V
  • 150W output power
  • 200W hold up for 10ms
  • Output ripple < 0.5%
  • 90% transient response < 1%
  • Load regulation < 0.05%
  • With disconnection switch
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP8673.1
Vin (Min) (V) 34.5
Vin (Max) (V) 37.5
Vout (Nom) (V) 55.5
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 166.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAV9.PDF (519 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRI61.PDF (82 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRI63.ZIP (382 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB79.ZIP (42 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRI62.PDF (678 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRI60.PDF (408 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5121Synchroner Aufwärtsregler im Strommodus, breiter Eingangsspannungsbereich, 3-65 V, mit Trennschalter

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532Q5B60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm
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
* Prüfbericht PMP8673 Test Results 09.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos