PMP8688

PMP8688

Designdateien

Überblick

Dieser einfache isolierte Flyback wandelt 50 V…600 Vin in 15 V bei 200 mA um. Der Regler LM5021-1 ist aufgrund des Impulsunterdrückungsmodus für Green-Mode-Wandler geeignet. Da die maximale Eingangsspannung 600 V beträgt, verbessert der Impulsunterdrückungsmodus den Wirkungsgrad aufgrund der Verringerung der Schaltverluste.

Merkmale
  • Breiter Vin-Bereich (50 bis 600 V DC)
  • Einschaltdauer auf 80 % beschränkt
  • 84 % Wirkungsgrad bei Volllast
  • Verbrauch von weniger als 70 mW bei Nulllast
  • Impulsunterdrückungsmodus ermöglicht eine Reduzierung der Schaltverluste
  • Geringe Komponentenzahl (da keine externe Anstiegskompensation erforderlich ist) mit LM5021-1
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP8688.1
Vin (Min) (V) 50
Vin (Max) (V) 600
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) .2
Ausgangsleistung (W) 3
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SNVU429.PDF (582 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SNVR445.PDF (36 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC802.ZIP (47 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SNVR444.PDF (178 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5021 — Strommodus-PWM-Controller (30 V, 1 MHz)
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
* Prüfbericht PMP8688 Test Results 18.04.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos