PMP8787

PMP8787

Designdateien

Überblick

The PMP8787 reference design uses the UCC28700 flyback controller to generate a 12V/500mA output from a universal AC input. The primary-side regulation technique implemented by the UCC28700 eliminates the need for an opto coupler, reducing the size and cost of the design. In addition, the valley switching of the UCC28700 allows this design to achieve a maximum load efficiency over 80%; no load losses are less than 40mW. The circuit board measures only 28mm by 33mm, with a maximum height below 20mm.

Merkmale
  • Primary Side Regulation (no optocoupler)
  • Standby (no load) power consumption is less than 40mW
  • Conducted emissions are below Class B levels
  • Compact form factor 28mm X 33mm X 20mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP8787.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .5
Ausgangsleistung (W) 6
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLUUAD0A.PDF (2099 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRKT2.PDF (95 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLURA39A.PDF (100 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLUC434.ZIP (167 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLUUAD1.PDF (229 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLURA38A.PDF (88 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28700 — Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR und programmierbarer Kabelkompensation
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
* Prüfbericht PMP8787 Test Results (Rev. A) 21.03.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos