PMP8878

PMP8878

Designdateien

Überblick

PMP8878 is a full-function 1/8th brick isolated DC/DC telecom power module based on UCC28250 advanced PWM controller. The reference design features secondary side control and hard switching full bridge power topology to deliver 12V/180W of output power operating across a wide range 40V-75V input source. The highlights of the reference design include 95% peak efficiency, pre-bias start-up, overtemperature protection and overcurrent protection (hiccup mode). The bias supply block employs the UCC25230, while the gate drivers used in this design include UCC27324 for driving the SR MOSFETs and UCC27201 for driving the primary side Half-Bridge MOSFETs.

Merkmale
  •  40-75V input, 12V/15A output 
  • 1/8th brick telecom DC/DC isolated power module
  • Featuring Hard Switching Full Bridge power topology 
  • Secondary side control supporting start-up under pre-bias
  • Overcurrent protection
  • Overtemperature protection

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU053.PDF (1018 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR020.PDF (114 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR019.PDF (146 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28250 — Erweiterter Halbbrücken-/Vollbrücken-PWM-Controller mit Vorspannungsbetrieb

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

UCC25230 — Synchroner Abwärtswandler für Eingangsspannungen von 12 V bis 105 V, 0,2 A

Datenblatt: PDF
Halbbrückentreiber

UCC27201 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3 A, mit 7 V UVLO und TTL-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27324 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit doppeltem nicht invertierenden Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP8878 Test Results 20.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos