PMP8903

PMP8903

Designdateien

Überblick

In today’s start-stop systems, it is common for battery voltages to dip well below the nominal 12V rating. PMP8903 represents a very common start-stop application where that battery voltage can drop as low as 5V, and a 5V output is still needed for CAN and also as an intermediate bus. This design also features two tiny synchronous low-voltage buck regulators generating 3.3V and 1.1V from the 5V intermediate rail, contributing to an overall solution size that is very compact for space-constrained automotive environments. For an additional output voltage version of the design, see PMP8903.2

Merkmale
  • 100% duty cycle capability
  • 5V to 42V Input
  • 5V output at 3.25A (LM3481 output)
  • 1.1V output at 2A (TLV62065)
  • 3.3V output at 1A (TLV62065)
  • This example design is supported with design and test files

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP8903.1 PMP8903.2 PMP8903.3
Vin (Min) (V) 5 4.5 4.5
Vin (Max) (V) 42 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 5 3.3 1.1
Iout (Max) (A) 3.25 1 2
Ausgangsleistung (W) 16.25 3.3 2.2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Sepic- CCM Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SNVU286.PDF (1655 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SNVR274.PDF (191 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SNVC124.ZIP (315 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SNVU287.PDF (316 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SNVR273.PDF (33 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3481 — Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TLV62065 — Abwärtswandler, 3 MHz, 2 A, in SON-Gehäuse 2x2
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
* Prüfbericht PMP8903 Test Results 22.05.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos