PMP8937

PMP8937

Designdateien

Überblick

This wide input voltage range SEPIC operates from an input of 6V - 48V and produces greater than 89% efficiency. Its compact size and low cost make it idea for automotive and telecom applications.

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP8937.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 48
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 12
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SNVU288.PDF (1200 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SNVR276.PDF (18 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SNVU289.PDF (2651 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SNVR275.PDF (106 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3481 — Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback
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
* Prüfbericht PMP8937 Test Results 22.05.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos