PMP8962

Referenzdesign für kompakte 5 V/5,5 A-Zweikanal-POL-Lösung (Point-of-Load) mit 12 V Eingangsspannung

PMP8962

Designdateien

Überblick

PMP8962 is a compact dual 5.5A POL solution in 0.63" by 0.74" size. It showcases CSD87381P power block II with high efficiency and excellent thermal performnce. It has programmable frequency, soft-start, external compensation, adjustable current limit and OCP/OVP/OTP features. It is suitable for high density low-current power rails.

Merkmale
  • Compact dual 5.5A PoL  in 0.63" by 0.74" size (16mm x18.8mm)
  • High efficiency 94.7% at 5V/6A, 300kHz
  • Excellent thermal performance by utilizing double-side cooled NexFET Power Block II
  • Full-feature dual supply (0.6~5V output)
  • This design is optimized for size and efficiency
  • This design is fully tested
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP8962.1
Vin (Min) (V) 7
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 5.5
Ausgangsleistung (W) 27.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAE9.PDF (1361 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRGE0.PDF (109 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAR1.ZIP (146 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGE1.PDF (260 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGD9.PDF (179 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD87381P30 V, N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 3 mm x 2,5 mm LGA, 15 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

TPS40322Synchroner Abwärtscontroller, Zweifach- oder Mehrphasenausgang

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP8962 Test Results 12.08.2015
Technischer Artikel Power Tips: Voltage mode or current mode? PDF | HTML 02.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos