PMP9126

PMP9126

Designdateien

Überblick

This reference design generates a 5V/15A output from a 36V to 75V telecom input. The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage. The low gate charge and low RDSon of the CSD17501Q5A and CSD18502Q5B, implemented as a synchronous rectifiers, provides for a highly efficient design. This design is laid out in a standard eighth brick footprint and achieves efficiencies up to 94%.  It uses only surface mount components, including ceramic output capacitors.

Merkmale
  • 36V to 75VDC input 5V/15A output
  • 94% efficiency
  • Industry Standard Eighth Brick Footprint
  • Features UCC2897A Controller along with TI NexFET Synchronous Rectifiers
  • Active Clamp Forward Topology
  • Reduced conduction losses and die area of the synchronous rectifiers
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9126.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 75
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 15
Ausgangsleistung (W) 75
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLUUAT8.PDF (2227 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLURAK8.PDF (83 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLUC508.ZIP (214 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLUUAT9.PDF (384 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLURAK7.PDF (145 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2897A — Active-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 110 V, mit FET mit P-Kanal-Klemme und Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17501Q5A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,9 mOhm

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD18502Q5B — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP9126 Test Results 22.10.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos