PMP9144

Referenzdesign für universellen Wechselspannungseingang 14V/2,4 A Flyback mit 88 % Wirkungsgrad

PMP9144

Designdateien

Überblick

This reference design provides an isolated 14.5V/35W output from a universal 85-265VAC input. It uses the UCC28740 flyback controller to provide high efficiency and minimize light load losses. Maximum load efficiency is over 88%. The average efficiency (measured at 25%, 50%, 75%, and 100% load) is 87.9%.  The UCC28740 also provides accurate current limiting which eliminates the need for a load protecting switch on the output.

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9144.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 14.5
Iout (Max) (A) 2.4
Ausgangsleistung (W) 34.8
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLUUAZ0.PDF (3241 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLURAQ5A.PDF (79 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLUC532.ZIP (182 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLUUAZ1.PDF (500 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLURAQ4.PDF (155 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28740Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP9144 Test Results 27.02.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos