PMP9175

PMP9175

Designdateien

Überblick

This converter is used for Class 3 PoE applications where high efficiency and isolation are required. The specific output for this design is 5V@2.3A. The flyback converter with synchronous rectifier provides excellent efficiency and small size for PoE applications such as a IP Phones. The TPS23753APW contains both the PoE Powered Device and the PWM controller functions

Merkmale
  • Ethernet Alliance certified for receiving Class 3 power
  • High efficiency for both PoE supply power and adapter supply power (up to more than 90%)
  • The output is 5V/2.3A
  • Isolated Flyback with synchornous rectifier
  • Small size solution
  • Uses TPS23753APW with PoE interface PD and PWM controller
  • This circuit design is full-functional tested and recommended for new designs
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9175.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.3
Ausgangsleistung (W) 11.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Synchronous^POE
Unterhaltungselektronik
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU352.PDF (662 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR645.PDF (224 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR644.PDF (138 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC434.ZIP (489 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR643.PDF (255 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD17527Q5A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 10,8 mOhm

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD17551Q3A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS23753A — PoE-Schnittstelle nach IEEE 802.3-2005 und Controller für isolierte Wandler mit erweiterter ESD-Ride

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung
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
* Prüfbericht PMP9175 Test Results 14.05.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos