PMP9253

PMP9253

Designdateien

Überblick

An isolated flyback converter accepting an input voltage range of 9Vin to 60Vin and having an output of 5Vout capable of supplying 3A of current to the load.

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9253.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SNVU380.PDF (1245 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SNVR388.PDF (108 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SNVC153.ZIP (255 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SNVR381.PDF (160 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022 — Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP9253 Test Results 24.01.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos