PMP9256

PMP9256

Designdateien

Überblick

PMP9256 is an isolated synchronous flyback converter utilizing the LM5122 for industrial applications. The benefit of using a synchronous flyback is higher efficiency compared to a non-synchronous flyback.

Merkmale
  • Synchronous rectifier for high efficiency
  • Isolated design to meet safety requirements
  • Excellent regulation with opto feedback
  • Wide input operating range
  • Voltage Reference Accuracy of +/-1%
  • Synchronizable to external Clock
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9256.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 60
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SNVU383A.PDF (1824 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRHJ1.PDF (224 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SNVR389A.PDF (146 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHJ3.ZIP (1635 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SNVC154A.ZIP (355 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHJ2.PDF (1505 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SNVR384A.PDF (488 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5122 — Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP9256 Test Results (Rev. A) 28.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos