PMP9297

150-W-Zweikanal-Synchron-Aufwärtsregler für GaN-Audioanwendungen

PMP9297

Designdateien

Überblick

PMP9297 is a dual channel synchronous boost for GaN audio amplifier applications. It converts 35V input to an adjustable 38V to 55V output at 150W per channel. The solution size fits in a 45mm x 34 mm board area. Additional input and output bulk capacitors are included outside of the solution size area. This design uses TLP0202 dual channel digital pot to program the output voltages via SPI bus. Output current monitoring is done using LMP8481-S high-side current sense amplifiers. NTC thermistors allow temperature measurement of the High-side MOSFETs

Merkmale
  • Dual Channel Synchronous BoostConverter
  • 150 W Power Output
  • Output Voltage programmable using TLP0202 digital pot
  • Output Current Monitoring
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU764.PDF (3815 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRCR4.PDF (24 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC893.ZIP (237 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCR3.PDF (584 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

LMP8481Bidirektionaler Strommessverstärker, 4 bis 76 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532Q5B60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5121Synchroner Aufwärtsregler im Strommodus, breiter Eingangsspannungsbereich, 3-65 V, mit Trennschalter

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP9297 Test Results 30.01.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos