PMP9334

PMP9334

Designdateien

Überblick

PMP9334 is an isolated Flyback converter utilizing the LM5022 for industrial applications. It uses primary side regulation from an auxiliary winding with a resistor divider network to the Feedback pin of the LM5022. This design has a minimum operating input voltage of 30V and a max rating of 350V.

Merkmale
  • 350V very high voltage input
  • Primary side regulation with aux winding
  • Utilize a high voltage standoff  supply at start, and then power self by the aux winding output
  • Current mode control with slope compensation
  • Cycle-by-Cycle current limit
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9334.1
Vin (Min) (V) 30
Vin (Max) (V) 350
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SNVU393A.PDF (979 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRHJ7.PDF (210 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SNVR398A.PDF (125 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHJ9.ZIP (430 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB21.ZIP (202 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHJ8.PDF (730 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SNVR397A.PDF (264 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP9334 Test Results (Rev. A) 28.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos