PMP9382

PMP9382

Designdateien

Überblick

PMP9382 is a low Vin boost converter utilizing the automotive grade LM3478Q-Q1 controller. This design starts at a diode drop above the minimum input voltage of 2.97V (~3.4V) to a maximum of 6V in.  Once the power supply is enabled and output is present, this design will work down to 2V input minimum, supplying an output voltage of 10V at 3A. The Switching frequency is set to 400 kHz.

Merkmale
  • Low Vin operation at 2V minimum
  • 10V @ 3A, 30W output power
  • 2-layer cost effective solution with automotive grade LM3478Q-Q1 boost controller
  • High power efficiency with 94% peak
  • IC Powered from output once running eliminates the need to a boost bias supply
  • This circuit board is tested, and the design files and test report are included.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9382.1
Vin (Min) (V) 2
Vin (Max) (V) 6
Vout (Nom) (V) 10
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 30
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU976.PDF (1428 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRER5.PDF (72 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRER4.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRER7.ZIP (364 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAA0.ZIP (202 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRER6.PDF (438 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRER3.PDF (124 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3478Q-Q1 — N-Kanal-Low-Side-Controller für Schaltregler, 40 V großer Eingangsspannungsbereich, mit 10 µA Abscha

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16323Q3 — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON, 3 mm x 3 mm, 5,5 mOhm
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
* Prüfbericht PMP9382 Test Results 04.05.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos