PMP9402

PMP9402

Designdateien

Überblick

PMP9402 is a dual USB car charger. This design utilizes the LM3150, TPS2561 Dual Channel Power Switch and a TPS2513 USB Dedicated Charging Port Controller. This design operates from 6 to 40V in. The output is set to 5V; both channels have a 2.5A current limit. This design has a switching frequency of 300 kHz. This design is intended for after-market automotive applications.

Merkmale
  • Dual USB charger complete system design, 12.5W output each
  • 2.5A current limit protection for each channel by TPS2561 power switch
  • Compact solution size: 990mm²
  • Wide Vin range 6V to 40V, suitable for 12V car battery input
  • Constant On-Time controller, no loop compensation required, fast transient response
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9402.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 25
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU979.PDF (1537 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRET7.PDF (100 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRET6.PDF (113 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRET9.ZIP (585 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAA7.ZIP (216 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRET8.PDF (612 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRET5.PDF (274 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3150 — Synchroner Abwärtscontroller, 6 bis 42 V, mit einstellbarer Ausgangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2561 — 2-Kanal-USB-Leistungsschalter, Strombegrenzung einstellbar zwischen 0,25 A und 2,8 A, 2,5 V – 6,5 V,

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2513 — Zweifache dedizierte USB-Ladeportcontroller
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
* Prüfbericht PMP9402 Test Results 07.05.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos