PMP9403

PMP9403

Designdateien

Überblick

PMP9403 is a high-efficiency dual-phase synchronous boost converter using the LM5122 controller ICs. The design accepts an input voltage of 9Vin to 15Vin (12Vin Nominal) and provides an output of 48Vout capable of supplying 4A of continuous current to the load.

Merkmale
  • Synchronous rectification for high efficiency
  • High power density
  • Interleaved multi-phase with current sharing
  • Low temperature rise
  • Hiccup-mode overload protection
  • Precision voltage reference accuracy of +/-1%
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9403.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 4
Ausgangsleistung (W) 192
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Multiphase^Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU933.PDF (1144 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRED6.PDF (145 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRED7.PDF (244 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRED5.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRED9.ZIP (673 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCA61.ZIP (250 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRED8.PDF (611 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRED4.PDF (204 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5122-Q1 — 3-V- bis 65-V-Synchron-Aufwärtsregler im Strommodus mit mehrphasigem Betrieb und großem VIN-Bereich
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
* Prüfbericht PMP9403 Test Results 14.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos