PMP9435

PMP9435

Designdateien

Überblick

PMP9435 is designed for industrial application for one isolated output 5V6A from input voltage of 18V to 36V, with Flyback converter of LM5022 , and a 8mm planar transformer to achieve low height.

Merkmale
  • Wide Vin of  6-60V
  • Peak current mode control with inherent input voltage feed-forward
  • Loop compensation over large output range
  • Synchronizable to external Clock or adjustable switching frequency
  • Low height with a 8mm planar transformer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA13.PDF (197 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDUA12.PDF (1089 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRF09.PDF (356 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAD6.ZIP (225 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRF08.PDF (81 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022 — Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP9435 Planar Transformer (GCi Technologies G144036) 02.06.2015
* Prüfbericht PMP9435 Test Results 02.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos