PMP9446

Referenzdesign für isolierten Flyback-Wandler mit hohem Wirkungsgrad für PoE-Anwendungen

PMP9446

Designdateien

Überblick

PMP9446 is an Isolated Flyback Converter using the LM5022 controller IC. The design accepts an input voltage of 10Vin to 15Vin (12Vin Nominal) and provides an output of 54Vout capable of supplying 0.75A of continuous current to the load. The design was built on the PMP7899 PCB, which was modified to the PMP9446 design configuration and requirements.

Merkmale

  • Isolated Input/Output for Safety
  • High Power Density: 40W/5.6 Sq. inches
  • Small Solution Size
  • High Step-Up Ratio
  • Small device package size
  • Voltage Reference Accuracy of ±1%

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9446.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) .75
Ausgangsleistung (W) 40.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA55.PDF (766 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRG22.PDF (109 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRG21.PDF (132 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRG24.ZIP (418 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAN4.ZIP (182 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRG23.PDF (399 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRG20.PDF (334 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
AC/DC- und DC/DC-Controller (externer FET)

LM5022Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP9446 Test Results 19.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.