PMP9461

PMP9461

Designdateien

Überblick

PMP9461 ist ein Referenzdesign mit vollständigen Stromversorgungs- und Gate-Ansteuerungsanforderungen für netzgekoppelte Solar-Mikroinverter.  Das Hauptziel dieses Referenzdesigns ist es, eine signifikante Integrationsergebnisse und Leistungsverbesserung in den Bereichen Gate-Ansteuerung und Bias-Versorgung von Mikroinvertern zu erreichen .  Die Lösung umfasst den SM72295 (Vollbrücken-Gate-Treiber mit integrierter Strommessung), den SM74101 (7 A Senken-/3-A-Quellen-Single-Treiber), den SM72482 (5 A Dual-Low-Side-Treiber), den LM5017 (als primäre und sekundäre Bias-Stromversorgung) und erneut den LM5017 zum Einschalten der Treiber im DC/AC-Abschnitt von Invertern.  Alle Bias-Stromversorgungen werden mit der kostengünstigen und hocheffizienten Fly-BuckTM-Topologie erzeugt.

Merkmale
  • Dank der Vollbrückenkonfiguration des Treibers lässt sich die Komponentenanzahl reduzieren
  • Integrierte Dioden (100 V) im Treiber ermöglichen höhere Eingangsspannungsschienen und Transienten
  • Hoher Integrationsgrad mit interner Strommessung, kein externer Stromverstärker erforderlich.
  • Dual-Halbbrückentreiber,100 V, 3-A-MOSFET-Treiber
  • Einfaches, kostengünstiges Design mit wenigen Komponenten für Bias-Stromversorgungen
  • Macht externe Adapter für isolierte Bias-Stromversorgung überflüssig
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9461.1 PMP9461.2 PMP9461.3 PMP9461.4 PMP9461.5 PMP9461.6 PMP9461.7 PMP9461.8
Vin (Min) (V) 20 20 20 20 20 20 20 25
Vin (Max) (V) 40 40 40 40 40 40 40 40
Vout (Nom) (V) 12 12 14 9 14 9 10.5 275
Iout (Max) (A) .25 .25 .1 .1 .1 .1 .01 .6
Ausgangsleistung (W) 3 3 1.4 .9 1.4 .9 .105 165
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Non-Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck Buck- Synchronous Flyback- Active Clamp
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU606.PDF (6772 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRBE2.PDF (44 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC709.ZIP (747 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBE1.PDF (507 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

SM72295 — 100V 3A/3A full bridge gate driver with 7V UVLO and integrated current sense amplifier

Datenblatt: PDF
Low-Side-Treiber

SM72482 — 15V VDD, 3A/5A dual-channel low-side gate driver

Datenblatt: PDF
Low-Side-Treiber

SM74101 — 15V VDD, 3A/7A single-channel low-side gate driver with input ground for split supply operation
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
* Prüfbericht PMP9461 Test Results 16.10.2014
Benutzerhandbuch Digitally Controlled Solar Micro Inverter Using C2000 Piccolo Microcontroller 16.10.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos