PMP9484

PMP9484

Designdateien

Überblick

PMP9484 is a 100W highly efficient and compact automotive amplifier reference design which can be used in 50W +50W stereo or 100W woofer applications.  The design is broadly divided into three main stages:
1.) Highly efficient single-phase synchronous boost converter using the LM5122 controller IC.  The design accepts an input voltage of 7.5Vin to 20Vin (12Vin nominal) and provides an output of 24V capable of supplying 5A of continuous current to the load.  The peak efficiency acheived is 98 percent.
2.) 50W+ 50W stereo audio amplifier with TPA3116D2 Class D device
3.) Very low cost stereo input to woofer bass input conversion

Merkmale
  • Synchronous rectification in boost for very high efficiency
  • Ultra-low footprint area for LM5122
  • Actual power stage combo with highly efficient class D amplifier
  • Single speaker (woofer), dual speaker (stereo) support in the design
  • Low Vin support for automotive application
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9484.1
Vin (Min) (V) 6.5
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 120
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU563.PDF (3865 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRAS5.PDF (33 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC652.ZIP (376 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAS4.PDF (699 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audioverstärker für Automobilanwendungen

TAS5404-Q1 — Class-D-Audioverstärker, 26 W, 4 Kanäle, 6- bis 18-V-Versorgungsspannung, analoger SE-Eingang mit I2

Datenblatt: PDF | HTML
Audioverstärker für Automobilanwendungen

TPA3116D2-Q1 — Class-D-Audioverstärker mit 50 W, 2 Kanal, 4,5 bis 26 V Versorgungsspannung, Analogeingang, für Fahr

Datenblatt: PDF | HTML
Audioverstärker für Automobilanwendungen

TPA3118D2-Q1 — Class-D-Audioverstärker mit 30 W, 2 Kanal, 4.5 bis 26 V Versorgungsspannung, Analogeingang, für Fahr

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5122 — Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM324A — Vierfach-Operationsverstärker mit 30 V, 1,2 MHz, 3 mV Offsetspannung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18501Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker

TPA3116D2 — Class-D-Audioverstärker mit 50 W Stereo, 100 W Mono, 4,5 bis 26 V Versorgungsspannung, Analogeingang
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
* Prüfbericht PMP9484 Test Results 29.09.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos