PMP9491

PMP9491

Designdateien

Überblick

PMP9491 is a 30W highly efficient and compact Portable Speaker/Audio Boom Box reference Design which can be used in 15W +15W Stereo or 30W Woofer Applications. The Power Source for the Design is 1 or 2 Li ion in Series . The design is broadly divided into three main stages:

  1. Highly efficient Single-Phase Non Synchronous Boost Converter using the LM3481 controller IC.  The design accepts an input voltage of 3.3Vin to 9Vin and provides an output of 12 V capable of supplying 2.5A of continuous current to the load.  The peak efficency acheived is 95 percent .
  2. 15W+15W Stereo Audio Amplifier with TPA3118D2 Class D device.
  3. Very Low Cost Stereo Inputs to Woofer Bass Input Conversion.
  4. Battery Charger bq24133 , 2.5A Synchronous Switch-Mode Li-Ion/Li-Polymer Stand-Alone Battery Charger with Integrated MOSFETs and Power Path Selector.

Merkmale
  • Low Cost Non Synchronous Boost for Audio Boom Box application.
  • Ultra Low Footprint Area for LM3481 Actual Power Stage
  • Single Speaker (Woofer), Dual Speaker(Stereo) Support in the design
  • Low Vin Support for Single as well as Dual Li ion Battery support
  • 100-kHz to 1-MHz Adjustable / Synchronizable Clock Frequency and limits the inrush current at start-up.
  • Battery Charger with Dynamic Power Path management


 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU805.PDF (4766 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRD33.PDF (25 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC928.ZIP (323 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRD32.PDF (149 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24133 — Eigenständiger 1–3-Zellen-Synchron-Abwärts-Batterielader mit 2,5 A und externem Leistungszweig

Datenblatt: PDF
DC/DC-Controller

LM3481 — Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM324A — Vierfach-Operationsverstärker mit 30 V, 1,2 MHz, 3 mV Offsetspannung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16321Q5 — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17313Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD25310Q2 — –20 V, P-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 23,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker

TPA3116D2 — Class-D-Audioverstärker mit 50 W Stereo, 100 W Mono, 4,5 bis 26 V Versorgungsspannung, Analogeingang

Datenblatt: PDF | HTML
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker

TPA3118D2 — Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 30 W Stereo, 60 W Mono, 4,5 bis 26 V Versorgung

Datenblatt: PDF | HTML
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker

TPA3130D2 — Class-D-Audioverstärker mit 15 W Stereo, 30 W Mono, 4,5 bis 26 V Versorgungsspannung, Analogeingang,
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
* Prüfbericht PMP9491 Test Results 26.02.2015
Technischer Artikel Portable speaker power: Making the bass possible PDF | HTML 12.05.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos