PMP9522

PMP9522

Designdateien

Überblick

This isolated, bi-directional, solid-state switch can control current flow into both AC and DC loads. Rated for 24VAC, it can switch loads up to approximately 17A.

Merkmale
  • 24VAC/DC solid state relay, replacing mechanical relay
  • Board size is approximately 58 mm
  • Controls current flow into both AC and DC loads
  • Test report available
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9522.1
Vin (Min) (V) 24
Vin (Max) (V) 28
Vout (Nom) (V) 26
Iout (Max) (A) 10
Ausgangsleistung (W) 260
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Full Bridge- Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU889.PDF (1585 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRDZ0.PDF (13 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCA27.ZIP (180 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDY9.PDF (105 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2808-1 — Push-Pull-PWM im stromsparenden Strommodus mit 12,5/8,3V UVLO, –40 bis 85 Grad Celsius

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19502Q5B — 80 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,1 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP9522 Test Results 07.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos