PMP9576

PMP9576

Designdateien

Überblick

This reference design provides an isolated 12V/3.3A output from a universal 85V-265V AC input.  This design achieves efficiencies greater than 84%. Employing the UCC28710D Primary Side Regulation (PSR) Flyback controller eliminates the opto-coupler and secondary side regulation components.  The energy saving features of the UCC28710D allow this design to consume less than 75mW when plugged into the wall with no device attached to the output.

Merkmale
  • Greater than 83% efficiency at full load (12V/3.3A)
  • Less than 70mW of stand-by power consumption under no load
  • Constant Current regulation feature of UCC28710D ensures output short-circuit protection
  • Fast Start-up
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9576.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3.3
Ausgangsleistung (W) 39.6
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLUUAZ8A.PDF (2739 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRBX7.PDF (98 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLURAR1.PDF (83 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLUC535.ZIP (187 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLUUAZ9.PDF (473 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLURAR0.PDF (128 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28710 — Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching und programmierbarer Kabelkompens

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP9576 Test Results (Rev. A) 24.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos