PMP9581_REVB

40 W, Synchron-ZETA-Wandler mit gekoppelter Induktivität – Referenzdesign

PMP9581_REVB

Designdateien

Überblick

This coupled-inductor, 13.2V at 4A, synchronous ZETA converter achieves greater than 95% efficiency at full load. It is capable of 5A out for Vin greater than 10V. It utilizes all surface mount components, maintains a low temperature rise and is capable of high peak load transients. See PMP9581 REVC for this design with seperate inductors.

Merkmale
  • Fully synchronous ZETA converter
  • Transformer output current is greater than 5A when input is above 10V
  • Efficiency is greater than 95% at full load
  • Board length is approximately 70 mm
  • Test report available
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9581_REVB.1
Vin (Min) (V) 6.2
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 13.2
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 39.6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU930.PDF (1558 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDREC5.PDF (14 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCA58.ZIP (207 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDREC4.PDF (122 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5116Synchroner Abwärts-Controller (Buck), 6−100 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18531Q5A60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP9581_REVB Test Results 14.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos