PMP9581_REVC

PMP9581_REVC

Designdateien

Überblick

This dual-inductor, 13.2V at 4A, synchronous ZETA converter achieves greater than 93% efficiency at full load. It is capable of 5A out for Vin greater than 10V. It utilizes all surface mount components, maintains a low temperature rise and is capable of high peak load transients.  See PMP9581 REVB for this design with a coupled inductor.

Merkmale
  • Fully synchronous ZETA converter
  • Efficiency approaches 94% at full load
  • Utilizes two separate inductors
  • Board length approaches 70 mm
  • Capable of 5A output with any input
  • Test report available
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9581_REVC.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 13.2
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 39.6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU894.PDF (2214 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRE01.PDF (14 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCA32.ZIP (207 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRE00.PDF (123 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5116 — Synchroner Abwärts-Controller (Buck), 6−100 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18531Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm
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
* Prüfbericht PMP9581_REVC Test Results 08.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos