PMP9595

PMP9595

Designdateien

Überblick

This two-phase boost operates from 6V - 36Vin and supplies 18V at 15A out (inputs higher than 18V pass through to the output). Small surface mount components are realized thanks to a high switching frequency and ripple cancellation on input and output capacitors.

Merkmale
  • Efficiency is greater than 98% at full load with 15V input
  • Input voltages greater than 18V will pass through to output
  • Board length is approximately 115mm
  • Test report is available
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9595.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 18
Iout (Max) (A) 15
Ausgangsleistung (W) 270
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU892.PDF (3582 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRDZ7.PDF (36 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCA29.ZIP (277 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDZ6.PDF (144 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5122 — Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm
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
* Prüfbericht PMP9595 Test Results 07.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos