PMP9622

PMP9622

Designdateien

Überblick

This reference design uses the UCC3895 Phase-Shifted Full Bridge controller to implement a high efficiency, 120VAC input to 44Vdc up to 8A output.  The power supply is set up to be  constant voltage-constant current.  The voltage and current are set by fixed resistor values and could be set by micro-processor in the actual product.  The design is biased by a low-cost BJT Flyback using the UCC28720 PWM controller.

Merkmale
  • 120Vac input, 44Vdc @ 2-8A output
  • >92% efficiency achieved @ 8A
  • High-side Gate Drive Tranformers used for lowest cost implementation.
  • Low-cost BJT flyback used for design bias
  • Flexible setting of Voltage and Current levels by fixed resistor values or micro-processor in real design 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU844.PDF (418 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRDE7.PDF (270 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRDE6.PDF (148 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC965.ZIP (599 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDE5.PDF (356 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28720 — Konstantspannungs- und Konstantstromregler mit primärseitiger Regelung für bipolare Stromversorgungs

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC3895 — Phasenverschobener Vollbrückencontroller mit verbesserter Steuerlogik, 0 bis 70 Grad Celsius

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLC272 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 2 MHz, in zu V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC37324 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit doppeltem nicht invertierenden Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376 — Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP9622 Test Results 12.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos