PMP9637

PMP9637

Designdateien

Überblick

Die PMP9637 4-Phasen-Boost-Stromversorgung ermöglicht die hocheffiziente DC-DC-Aufwärtswandlung einer Batteriespannung von 8,5 V bis 18 V Eingängen für Fahrzeuganwendungen in 44 V Ausgänge bei 17 Ampere für platzsparende Lösungen bei Audioanwendungen. Der TPS40090 4-Phasen-PWM-Controller wird mit zwei (2) UCC27324D 4-A-Dual-FET-Treibern und CSD18534Q5A 60-V-NexFETs verwendet, um   748 W Ausgangsleistung bei einer Lösungsgröße von nur 120 mm x 70 mm zu liefern.

Merkmale

• >95 % Wirkungsgrad bei 14 VIN, 44 Vout/7A.
• 120 x 70 mm Gesamtfläche der Stromversorgung
• Einschwingverhalten unter Last mit 200mV von Spitze zu Spitze der Ausgangsspannung
• 10 mV Spitze-zu-Spitze Ausgangsspannung 
• Reibungsloser monotoner Start
• Die 4-Phasen-Verschachtelung ermöglicht eine geringere Welligkeit des Ein- und Ausgangsstroms, ein schnelleres Einschwingverhalten unter Last, eine verbesserte Handhabung der Leistung, eine verbesserte thermische Leistung und eine höhere Zuverlässigkeit

  • >95 % Wirkungsgrad bei 14 VIN, 44 Vout/7A.
  • 120 x 70 mm Gesamtfläche der Stromversorgung
  • Einschwingverhalten unter Last mit 200 mV von Spitze zu Spitze der Ausgangsspannung
  • 10 mV Spitze-zu-Spitze Ausgangsspannung
  • Reibungsloser monotoner Start
  • Die 4-Phasen-Verschachtelung ermöglicht eine geringere Welligkeit des Ein- und Ausgangsstroms, ein schnelleres Einschwingverhalten unter Last, eine verbesserte Handhabung der Leistung, eine verbesserte thermische Leistung und eine höhere Zuverlässigkeit

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLUUB00.PDF (1121 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLURAR3A.PDF (102 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRBK4.ZIP (115 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLUC536.ZIP (158 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBK3.ZIP (98 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLURAR2A.PDF (163 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40090 — 4-kanaliger mehrphasiger DC/DC-Abwärtsregler

Datenblatt: PDF
Low-Side-Treiber

UCC27324 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit doppeltem nicht invertierenden Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18534Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP9637 Test Results 27.10.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos