PMP9638

PMP9638

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP9638 verwendet den UCC28740 Flyback mit Resonanzring-Valley-Switching-Controller, um einen doppelten DC-Ausgang 12 V/2 A und 3,3 V/0,5 A aus einem universellen AC-Eingang zu erzeugen. Dieses Design minimiert Schaltverluste in FET und bietet einen hohen Wirkungsgrad. Die Stromregelfunktion des UCC28740 bietet einen präzisen Strombegrenzungsschutz.

Merkmale
  • Universaleingang 85 bis 264 V/AC
  • Duale Ausgänge
  • Ausgangskonstantspannung und Konstantstrommodus Haltezeit für Ausgänge
  • Geringere Schaltverluste
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9638.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 24
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU661.PDF (1671 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRBY8.PDF (121 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC782.ZIP (201 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBY7.PDF (115 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP9638 Test Results 26.11.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos