PMP9640

310W PSU mit Übergangsmodus Bridgeless PFC und LLC-SRC – Referenzdesign

PMP9640

Designdateien

Überblick

High efficiency, high power factor and reliable power supply are the main focus of the PMP9640 design for motor driver applications.  Low cost analog transition mode (TM) PFC controller UCC28051 has been used for bridgeless PFC as the first conversion stage of the PMP9640.  LLC series resonant converter (SRC) with UCC25600 is applied as the second stage of the PMP9640.  In addition, a high-side buck converter with UCC28710 is applied here as the bias supply.  In this design, bridgeless PFC efficiency can go up to 98.5%.

Merkmale
  • Universal 85VAC-264VAC input
  • 28V 310W output
  • Up to 98.5% PFC efficiency
  • TM bridgeless PFC output power goes up to 365W
  • AC-DC PSR buck for bias supply
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9640.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 11
Ausgangsleistung (W) 308
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck- Non Sync^Half Bridge- LLC^PFC- Boost
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU538.PDF (1530 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRAK6.PDF (161 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRAK5.PDF (168 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCU4.ZIP (1117 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC630.ZIP (311 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAK7.PDF (567 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRAK4.PDF (235 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28051Übergangsmodus PFC-Controller mit 12,5 V/9,7 V UVLO und IEC61000-3-2-Konformität, -40 °C bis 105 

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28710Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching und programmierbarer Kabelkompens

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC25600LLC-Controller, 8 Pins, hohe Leistungsdichte, Resonanzmodus

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP9640 Test Results 18.09.2014
Analog Design Journal Design a transition-mode, bridgeless PFC with a standard PFC controller 24.10.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos