PMP9643

PMP9643

Designdateien

Überblick

24V Output, Constant Voltage / Constant Current, 65W Flyback power supply with 130W surge capability. Primary side regulation eliminates feedback opto-coupler and provides 1% regulation down to no-load. Average efficiency of > 89% and no load power of < 70mW are achieved. Voltage input range is 85VAC-265VAC Input.

Merkmale
  • Primary Side Regulation (PSR)
  • +/- 1% Voltage Regulation
  • +/- 7.5% Current Regulation
  • <70mW Stand-by Power
  • Short Circuit Protection
  • High Voltage Startup
  • > 85% Efficiency at 10% load
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9643.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 2.7
Ausgangsleistung (W) 64.8
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU354.PDF (463 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDU351.PDF (926 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR641.PDF (187 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR642.PDF (188 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR639.PDF (52 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC433.ZIP (16475 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDR640.PDF (702 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR638.PDF (127 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28630 — Hochleistungs-Flyback-Controller mit PSR, Spitzenleistungsmodus, X-Cap-Entladung und Frequenzschwank

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28631 — Hochleistungs-Flyback-Controller mit PSR, Spitzenleistungsmodus und Frequenzschwankung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28632 — Hochleistungs-Flyback-Controller mit PSR und Spitzenleistungsmodus

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28633 — Hochleistungs-Flyback-Controller mit PSR, Peak-Power-Modus, X-Cap-Entladung, einstellbarer CC-Grenze
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
* Prüfbericht PMP9643 Transformer Winding Specification 15.05.2014
* Prüfbericht PMP9643 Test Results 14.05.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos