PMP9648

Hocheffizienter 12-W-Flyback-Wandler für den Betrieb bei 1 MHz – Referenzdesign

PMP9648

Designdateien

Überblick

This isolated flyback converter operates from an input of 36Vdc - 57Vdc and supplies an output of 12V@1A, while achieving an efficiency of nearly 90% at 1MHz.

Merkmale
  • Efficiency approaches 90% at 1 MHz
  • 36Vdc - 57Vdc Input
  • Board length is approximately 81 mm
  • Strong thermal performance
  • Test Report Available
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9648.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 12
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU890.PDF (1636 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRDZ2.PDF (40 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCA28.ZIP (193 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDZ1.PDF (123 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP9648 Test Results 07.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos