PMP9668

PMP9668

Designdateien

Überblick

BQ24745 is a host controlled synchronous buck battery charger capable of charging batteries at up to 19.2V and up to 8 A normally, extended to 10 A with use of 8 mOhm battery sense resistor. The power train is capable of 8 A with convection only cooling and 10 A with moderate fan cooling (~200 LFM). The Test Report includes Thermal images for both cases. While the design shows a 28 pin MSP430 as the host, any processor with SMBus capability will work. A 5/12V 2A auxiliary converter using TPS54335, and 5V 4A with TPS40170 with 2x CSD18504 are provided. For the two USB ports, the design provides TPS2561A for power switching and TPS2513A for control. A linear TPS70933 provides the 3.3V for the MSP430 and interface signals. A rich Test Interface allows full testing of hardware in the absence of software and then provides multiple interface choices for software development.

Merkmale
  • Host controlled 10 A charger off 24 Vin
  • MSP430 controller shown, but can work off other processors with SMBus capability
  • Power train can be verified without  processor 
  • 5/12 V 2A and 5V 4A with two USB ports & 3.3V uP power provided
  • All parts on top side for ease of testing / battery discharge switch provided
  • Schematic, BOM, layout and Test Report focusing on Battery charger
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9668.1 PMP9668.2 PMP9668.3 PMP9668.4 PMP9668.5 PMP9668.6
Vin (Min) (V) 21.6 21.6 21.6 4.5 4.5 4.5
Vin (Max) (V) 26.4 26.4 26.4 5.5 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 12.6 5 12 3.3 5 5
Iout (Max) (A) 10 4 2 .1 2 2
Ausgangsleistung (W) 126 20 24 .33 10 10
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator USB Switch USB Switch
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA06.PDF (1327 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDREZ7.PDF (357 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDREZ6.PDF (132 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAD0.ZIP (334 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDREZ8.PDF (3093 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDREZ5.PDF (385 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24745 — SMBus bis zu 4-Zellen-Stufe-2-Abwärts-Batterielader zur Unterstützung mehrerer Batteriechemikalien

Datenblatt: PDF
DC/DC-Controller

TPS40170 — Synchroner PWM-Abwärtsregler, großer Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 60 V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54335A — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 3 A, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2561A — 2-Kanal-Baustein, 0,25 A – 2,8 A (einstellbar) ILIMIT (abgestimmt auf 2,3±0,2A), 2,5–6,5 V, 44 mΩ US

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD18504Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2513A — Zweifache dedizierte USB-Ladeportcontroller
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
* Prüfbericht PMP9668 Test Results 27.05.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos