PMP9676

PMP9676

Designdateien

Überblick

This converter is used for Class 1 PoE PD applications where isolation is not required.  The TPS2378 PD controller plus LM5006 buck converter provide 5V/560mA with good efficieny in a small size.  The LM5006 can be configured with a diode rectifier for lowest cost or a synchronous FET rectifier for improved efficiency.

Merkmale
  • Non-isolated 5V/560mA output
  • Diode rectifier for lowest cost
  • Synchronous rectifier for improved efficiency
  • Small size
  • Test report included
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9676.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .56
Ausgangsleistung (W) 2.8
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Non Sync^Buck- Synchronous^POE
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAS7.PDF (421 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRHM1.PDF (96 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCB27.ZIP (639 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHM0.PDF (263 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5006 — Nicht synchroner Abwärtsregler, 6−75 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF
Stromversorgte Geräte

TPS2378 — PD-Hochleistungsschnittstelle für PoE nach IEEE 802.3at mit AUX-Steuerung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP9676 Test Results 28.09.2015
Technischer Artikel Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 14.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos